比例弁
小型比例電磁弁 PVQ
シリーズ | 流量制御範囲 L/min | 流体 |
---|---|---|
PVQ | 0~5 0~6 0~75 0~100 | 空気、不活性ガス |
電空ハイレグ® E-P HYREG® VY1
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VY1 | M5×8 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,11/4,11/2,2 | 0.05~供給圧力 |
電空比例弁 VEF/VEP
-
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。
・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの多段速度制御やエアモータの回転制御。
シリーズ | 管接続口径 |
---|---|
VEF/VEP | 1/4,3/8,1/2 |
5ポート電空比例弁 VER
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VER2000・4000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.1~0.9 |
電空比例弁専用パワーアンプ VEA
シリーズ |
---|
VEA250 |
VEA251 |
VEA252 |