WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » クリーン/低発塵  » クリーンエキゾーストクリーナ・フィルタ

クリーンエキゾーストクリーナ・フィルタ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

クリーンルーム用エキゾーストクリーナ AMP
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
シリーズろ過度(μm)最大処理流量 L/min(ANR)管接続口径
AMP0.01(捕集効率95%)200~10001/4,3/8,1/2,3/4

クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFE

    ・クリーンルーム内(清浄度クラス4:ISO14644-1)で直接排気が可能!
     クリーンルーム内のエア機器に取付けるだけで直接排気が可能です。
    ・排気エア・リリーフエアの配管レス化。配管スペース、配管工数を削減。
    ・消音効果:30dB(A)以上
    ・ワンタッチ管継手タイプを用意。
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
  • クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFE
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SFE検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)最大処理流量 L/min(ANR)管接続口径
SFE0.01(捕集効率99.99%)3,30,65,130,200M5×0.8,R1/8,R1/4
φ4,φ6,φ8,φ10

Go Top