WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 電動アクチュエータ/電動シリンダ  » 環境

環境

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様
LEY-X8 
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
    電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様
    LEY-X8 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEY25-X8検索結果を表示
    LEY32-X8検索結果を表示
    LEY40-X8検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY25-X830~400MAX.452MAX.4003,6,12
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY32-X830~500MAX.707MAX.4004,8,16
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY40-X830~500MAX.1058MAX.4004,8,16

電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)
仕様 LEY-X7
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
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY25-X730~400MAX.452MAX.3003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY32-X730~500MAX.707MAX.3004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY40-X730~500MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEY25A-X730~400MAX.130MAX.3003,6,12

電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5
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
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY25-X530~400MAX.452MAX.4003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY32-X530~500MAX.707MAX.4004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEY25A-X530~400MAX.130MAX.4003,6,12
ACサーボモータLEY25S-X530~400MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEY32S-X530~500MAX.588MAX.12005,10,20
ACサーボモータLEY63□□□-□P100~800MAX.1910MAX.10005,10,20
ACサーボモータ
(モータストレート)
LEY25DS-X530~400MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータ
(モータストレート)
LEY32DS-X530~500MAX.736MAX.10004,8,16
ACサーボモータ
(モータストレート)
LEY63D□□-□P100~800MAX.1910MAX.10005,10,20

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS

    クリーンシリーズ


    LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大可搬質量:60kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm

    LEFSシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
可搬
質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS1650~
500
MAX.14MAX.5005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS2550~
600
MAX.25MAX.5006,12
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS3250~
800
MAX.45MAX.5008,16
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS40150~
1000
MAX.55MAX.50010,20
サーボモータ
(DC24V)
11-LEFS16A50~
500
MAX.10MAX.5005,10
サーボモータ
(DC24V)
11-LEFS25A50~
600
MAX.18MAX.5006,12
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS25S50~
600
MAX.20MAX.9006,12
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS32S50~
800
MAX.45MAX.10008,16
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS40S150~
1000
MAX.60MAX.100010,20

電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド 11-LEFG

    クリーンシリーズ


    ・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
    ・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献。
    ・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
駆動方式型式ストローク
(mm)
ボールねじ駆動/S11-LEFG16-S50~500
ボールねじ駆動/S11-LEFG25-S50~600
ボールねじ駆動/S11-LEFG32-S50~800
ボールねじ駆動/S11-LEFG40-S150~1000

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS

    クリーンシリーズ


    ・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減)
    ・最大可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm
    ・最大加減速度:20000mm/S2
    ・クリーン仕様
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
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
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    11-LEJS40検索結果を表示
    11-LEJS63検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    11-LEJS40検索結果を表示
    11-LEJS63検索結果を表示
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
可搬
質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ACサーボモータ11-LEJS40200~
1200
MAX.
55
MAX.
1200
8,16
ACサーボモータ11-LEJS63300~
1500
MAX.
85
MAX.
1200
10,20

電動アクチュエータ 25A-

シリーズ型式仕様
電動アクチュエータ25A-LEFSスライダタイプ/ステップモータ、サーボモータ JXC□/LEC□対応
電動アクチュエータ25A-LEFSスライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応
電動アクチュエータ25A-LEFSスライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応
電動アクチュエータ25A-LEJS高剛性スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応
電動アクチュエータ25A-LEJS高剛性スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応
電動アクチュエータ25A-LEYロッドタイプ/ステップモータ、サーボモータ JXC□/LEC□対応
電動アクチュエータ25A-LEYロッドタイプ/ACサーボモータ LECS□対応
電動アクチュエータ25A-LEYロッドタイプ/ACサーボモータ LECY□対応

Go Top