WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能。
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・消費電流:25mA以下
    ・IO-Link対応
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
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20(F)
    ISE20
    連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A(F)
    ISE20A
    連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X576~580
    (オーダーメイド)
    連成圧検索結果を表示
    ZSE20B(F)-(L)
    ISE20B-(L)
    連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C(F)-(L)
    ISE20C(H)-(L)
    連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20(F)
    ISE20
    連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A(F)
    ISE20A
    連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X576~580
    (オーダーメイド)
    連成圧
    ZSE20B(F)-(L)
    ISE20B-(L)
    連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C(F)-(L)
    ISE20C(H)-(L)
    連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造適用流体
ZSE20(F)
ISE20
1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空気
ZSE20A(F)
ISE20A
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空気
ZSE20AF-X576~580
(オーダーメイド)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧−500〜500Pa
−1.000〜1.000kPa
−2.00〜2.00kPa
−5.00〜5.00kPa
−10.00〜10.00kPa
IP40空気
ZSE20B(F)-(L)
ISE20B-(L)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
IO-Link対応
スイッチ1出力
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP65空気
ZSE20C(F)-(L)
ISE20C(H)-(L)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
IO-Link対応
スイッチ1出力
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
−0.100~2.000MPa
IP65汎用流体

Go Top