WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
    ・スイッチ出力仕様
    ・IO-Link対応
    ・耐電圧:AC500V
    ・保護構造:IP65
    ・接流体部材質
     配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
     圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
     Oリング:FKM+グリース(PSE570/573/574)
     角リング:FKM(PSE575/576/577)
シリーズ種類定格圧力範囲耐圧力
PSE570正圧0~1MPa3.0MPa
PSE573連正圧-100~100kPa600kPa
PSE574正圧0~500kPa1.5MPa
PSE575正圧0~2MPa5.0MPa
PSE576正圧0~5MPa12.5MPa
PSE577正圧0~10MPa30MPa

Go Top