WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
    ・省スペース
     フットプリント最大85%削減
     質量最大65%削減
    ・配管レス:施工工数最大45%削減
    ・IO-Link対応
    ・3色表示・2画面表示対応
    ・使用流体温度0~90℃

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3WB
    一体型(ベーシックタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WC
    一体型(ストレートタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WS
    分離型(サプライタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WR
    分離型(リターンタイプ)
    検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3WB
一体型(ベーシックタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WC
一体型(ストレートタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WS
分離型(サプライタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WR
分離型(リターンタイプ)
0.5~4
2~16
5~40

Go Top