WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製フロースイッチ
    ・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
    ・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液等。
    ・3色表示・2画面表示の流量センサ。
    ・IP65対応、ノングリース仕様。
    ・使用流体温度0~70℃
    ・PVCチューブ外径:25A、30A
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
  • 3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3W10~100
30~250

Go Top