WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ  PF3A□H(-L)

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・適用流体:空気, N2
    ・流量レンジ:最大12,000L/min
    ・レンジアビリティ 100:1
     1台で幅広い流量の計測が可能
    ・耐ドレン・異物性能向上
    ・圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
    ・スルーボア構造
    ・IO-Link対応
    ・エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
    ・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ  PF3A□H(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3A□H(-L)検索結果を表示
  • 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3A□H(-L)検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3A□H(-L)10~1000
20~2000
30~3000
60~6000
120~12000

Go Top