WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

空気用デジタルフロースイッチ PF2A

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
    ・一体型、モニタ分離型を用意。
    ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
    ・積算流量、瞬時流量切換可能。
    ・IP65
    ・4チャンネルフローモニタ。
     異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。

    ※PF2A7□Hシリーズは2018年1月にモデルチェンジしました。
      PF3A7□Hシリーズをご選定願います。
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
  • 空気用デジタルフロースイッチ PF2A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2A検索結果を表示
  • 空気用デジタルフロースイッチ PF2A
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2A検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2A1~10
5~50
10~100
20~200
50~500
150~3000
300~6000
600~12000

Go Top