- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
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
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
ロータリテーブル MSQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ-
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g)
・配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
※既存製品MSQ20と比較
・揺動時間調整範囲拡大(0.2~2.0s/90º)
既存製品より低速域で使用することが可能。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ロータリテーブル MSQ
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 基本形 MSQ 10,20,30,50 検索結果を表示 外部アブソーバ付 MSQ□L 10,20,30,50 外部アブソーバ付 MSQ□H 10,20,30,50
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
基本形 | MSQ | ダブル | 10,20,30,50 | 0~190° |
外部アブソーバ付 | MSQ□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
外部アブソーバ付 | MSQ□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |