WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・ロングストローク対応:MAX.500mm
    ・直接取付3方向、金具取付3種類
    ・オートスイッチ取付可能
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEY16検索結果を表示
    LEY25検索結果を表示
    LEY32検索結果を表示
    LEY40検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY1630~300MAX.141MAX.5002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY2530~400MAX.452MAX.5003,6,12
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY3230~500MAX.707MAX.5004,8,16
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY4030~500MAX.1058MAX.5004,8,16

Go Top