WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・最大ストローク:3000mm対応
    ・最大速度:3000mm/s
    ・最大加減速度:20000mm/S2
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
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
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJB40検索結果を表示
    LEJB63検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJB40検索結果を表示
    LEJB63検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJB40200~
2000
MAX.
20
MAX.
2000
27
ACサーボモータLEJB63300~
3000
MAX.
30
MAX.
3000
42

Go Top