WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

SUS316ワンタッチ管継手 KQG2

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・小型、軽量。
    ・使用流体温度:-5~150℃
    ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
    ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
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
  • SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
    φ12,φ16
    検索結果を表示
    KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
    φ3/8'',φ1/2''
    検索結果を表示
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16
M5
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''
UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top