WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB□E

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・UL,CSA認証取得品
    ・電源電圧:単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
          三相AC460V(60Hz)

    注) 露点温度別の処理空気量を表しています。

    ※IDFB22E/37Eシリーズは2019年8月にモデルチェンジしました。
      IDFB60/70シリーズをご選定願います。
シリーズ定格入口条件処理空気量 SCFM(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点温度 注)
37°F(2.8℃)
処理空気量 SCFM(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点温度 注)
45°F(7.2℃)
処理空気量 SCFM(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点温度 注)
50°F(10℃)
使用冷媒管接続口径
IDFB3E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
10(17)11(19)12(20)R134a
(HFC)
NPT3/8
IDFB4E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
15(25)16(27)17(28)R134a
(HFC)
NPT1/2
IDFB6E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
25(43)26(45)28(47)R134a
(HFC)
NPT3/4
IDFB8E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
41(70)43(74)45(77)R134a
(HFC)
NPT3/4
IDFB11E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
59(100)62(106)65(110)R134a
(HFC)
NPT3/4
IDFB15E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
71(120)80(136)86(147)R134a
(HFC)
NPT1
IDFB22E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
107(182)120(205)130(221)R134a
(HFC)
NPT1
IDFB37E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
161(273)173(294)181(308)R134a
(HFC)
NPT1 1/2
IDFB55E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
226(384)258(438)297(504)R407C
(HFC)
NPT2
IDFB75E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
300(510)353(600)406(690)R407C
(HFC)
NPT2

Go Top