WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

エアシリンダ CS2/CDS2

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・軽 量:質量 最大65%削減(39.1kg→13.4kg)
    ・高剛性:許容横荷重 最大900N
    ・作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
     (軸方向集約配管形)
    ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
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
  • エアシリンダ CS2/CDS2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CS2複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CS2W複動両ロッド検索結果を表示
    ロングストロークCS2-V複動片ロッド検索結果を表示
    軸方向集約配管形CS2□P複動片ロッド検索結果を表示
  • エアシリンダ CS2/CDS2
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
    -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF
    -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF
  • エアシリンダ CS2/CDS2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC5 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~110℃) PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC30 オーダーメイド ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
    -XC36 オーダーメイド ロッド側インロー付 PDF
    -XC65 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) PDF
    -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF
    -XC86 オーダーメイド ロッド先端金具付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CS2複動片ロッド125,140,160,180,200,250,320
標準形CS2W複動両ロッド125,140,160,180,200,250,320
ロングストロークCS2-V複動片ロッド180,200,250,320
軸方向集約配管形CS2□P複動片ロッド180,200,250

Go Top