WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
     オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
    ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
    ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
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
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CQS複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CQS単動(押・引)検索結果を表示
    標準形CQSW複動両ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CQSK複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CQSKW複動両ロッド検索結果を表示
    耐横荷重形CQS□S複動片ロッド検索結果を表示
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF
    -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF
    -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
    -XC92 オーダーメイド 耐粉体アクチュエータ PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CQS複動片ロッド12,16,20,25
標準形CQS単動(押・引)12,16,20,25
標準形CQSW複動両ロッド12,16,20,25
ロッド回り止め形CQSK複動片ロッド12,16,20,25
ロッド回り止め形CQSKW複動両ロッド12,16,20,25
耐横荷重形CQS□S複動片ロッド12,16,20,25

Go Top