WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

直動精密レギュレータ 10-/21-ARP

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器

    クリーンシリーズ


    ・設定感度0.2%F.S.以内。
    ・省エネルギー空気消費量80%減 (当社比)
    ・繰り返し性±1%F.S.以内 (or±3kPa以内)
    ・逆流機能付 (ARP20K・30K・40K)
    ・電磁弁とシリンダ間に取付可能。
シリーズ管接続口径設定圧力範囲
10-/21-ARP20 (K)1/8・1/40.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa
10-/21-ARP30 (K)1/4・3/80.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa
10-/21-ARP40 (K)1/4・3/8・1/20.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa

Go Top