WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

小型真空エジェクタ ZA

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
    ・可動部設置可能。
    ・パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上。
    ・マニホールド化可能。
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
  • 小型真空エジェクタ ZA
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZA1050.5検索結果を表示
    ZA1070.7検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZA1050.54122~13
ZA1070.78282~20

Go Top