WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・配管方式
     フランジ型、フランジボディ型、直管型
    ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
    ・保護構造:IP65※
     ※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40
    ・高温対応:使用流体温度100℃
    ・平形ターミナルタイプ追加。
    ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
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
  • 集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXF2検索結果を表示
    VXFA2検索結果を表示
  • 集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXF2検索結果を表示
    VXFA2検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXF2N.C.20A~100A22~100
VXFA2N.C.20A~100A22~100

Go Top