WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

Jキットマニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・省電力 消費電力:0.4W(標準)
    ・バルブの増減連が容易
    ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
    ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
    ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
    ・4位置デュアル3ポート弁
    ・背圧防止弁内蔵(オプション)
    ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
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
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SQ1000検索結果を表示
    SQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SQ1000検索結果を表示
    SQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    SQ1000検索結果を表示
    SQ2000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SQ10000.80.200.19φ320.4W(標準)
0.95W(高圧タイプ)
SQ20003.10.180.71φ630.4W(標準)
0.95W(高圧タイプ)

Go Top