WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ロータリテーブル MSQ

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・コンパクト・軽量
     全高:最大28%短縮(54mm→39mm)
     質量:最大28%削減(940g→680g)
    ・配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
     ※既存製品MSQ20と比較
    ・揺動時間調整範囲拡大(0.2~2.0s/90º)
     既存製品より低速域で使用することが可能。
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
  • ロータリテーブル MSQ
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    基本形MSQ10,20,30,50検索結果を表示
    外部アブソーバ付MSQ□L10,20,30,50
    外部アブソーバ付MSQ□H10,20,30,50
タイプシリーズラック形式サイズ揺動角度
基本形MSQダブル10,20,30,500~190°
外部アブソーバ付MSQ□Lダブル10,20,30,5090°180°
外部アブソーバ付MSQ□Hダブル10,20,30,5090°180°

Go Top