WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z

エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
    ・全ストローク、どの位置でも停止が可能
     圧力低下、残圧排気時の落下を防止。
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
     ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
    ・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
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
  • ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MLGPM複動片ロッド検索結果を表示
    標準形MLGPL複動片ロッド検索結果を表示
  • ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・6・17・21 簡易特注 MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 PDF
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形すべり軸受形MLGPM複動片ロッド20,25,32,40
50,63,80,100
スプリングロック
標準形ボールブッシュ軸受形MLGPL複動片ロッド20,25,32,40
50,63,80,100
スプリングロック

Go Top