製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
ガイド付薄形シリンダ MGP
エアシリンダ » ガイド付シリンダ-
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
・フランジ付 MGP□F
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ガイド付薄形シリンダ MGP
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形 MGPM-Z 複動 検索結果を表示 基本形 MGPL-Z 複動 検索結果を表示 基本形 MGPA-Z 複動 検索結果を表示 エアクッション付 MGPM-AZ 複動 検索結果を表示 エアクッション付 MGPL-AZ 複動 検索結果を表示 エアクッション付 MGPA-AZ 複動 検索結果を表示 耐水性向上 MGPMR-Z 複動 エンドロック付 MGP 複動 検索結果を表示 強力ガイドロッド形 MGPS 複動 検索結果を表示 ガイド付薄形シリンダ MGP
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA1・6・17・21 簡易特注 MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 PDF -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF ガイド付薄形シリンダ MGP
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XB22 オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF -XC69 オーダーメイド ショックアブソーバ付MGPシリーズ PDF -XC82 オーダーメイド 底面取付タイプ PDF -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF -XC92 オーダーメイド 耐粉体アクチュエータ PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | MGPM-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本形 | ボールブッシュ | MGPL-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本形 | 高精度ボールブッシュ | MGPA-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | すべり軸受 | MGPM-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | ボールブッシュ | MGPL-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | 高精度ボールブッシュ | MGPA-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
耐水性向上 | すべり軸受 | MGPMR-Z | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
エンドロック付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGP | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
強力ガイドロッド形 | すべり軸受 | MGPS | 複動 | 50,80 |