WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

エアシリンダ MB1/MDB1

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・質量:10%削減(ø50-100ストローク)
     ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。
    ・4面に小型オートスイッチ取付可能
    ・オートスイッチ取付溝にファスナーを取付け
     異物の堆積を防止(オプション)
    ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ、MDB1、MDB1W、MDB1K)
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
  • エアシリンダ MB1/MDB1
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
  • エアシリンダ MB1/MDB1

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB5 オーダーメイド 強力ロッド形シリンダ PDF
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC5 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~110℃) PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC7 オーダーメイド タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC12 オーダーメイド タンデム形シリンダ PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC29 オーダーメイド 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち PDF
    -XC30 オーダーメイド ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
    -XC65 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) PDF
    -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MB1-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100,125
標準形MB1W-Z複動両ロッド32,40,50,63,80,100,125
ロッド回り止め形MB1K-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100

Go Top