WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

エアシリンダ/コンパクトタイプ MB-X3155

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・八角形ピストン採用により軽量・コンパクトを実現
    ・重さ:35%削減(750g→487g)
    ・全長:16%削減(189mm→158mm)
    ・高さ、幅:10%削減(52mm→47mm)
    ・無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
     ラバークッション内蔵によりピストン停止時の金属音を軽減
    ・小型オートスイッチ4面に取付可能(タイロッド取付)
     適用オートスイッチ:D-M9□型
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MB-X3155複動片ロッド40, 63

Go Top