WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

センターロックユニット MA331-X441

エアシリンダ » ピンシフトシリンダ
アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
    ・位置決めピンの装着部(可動部)のセンターロック(位置決め)/フリー(首振り)の切り替え可能
    ・溶接後のワークひずみがあっても、位置決めピンをフリー状態にすれば、ワークを位置決めピンから容易に抜くことが可能となります。
    ・位置決めピン揺動角度 3°±1°
シリーズ作動方式操作空気圧力
MA331-X441複動0.2〜0.7MPa

Go Top