WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

塩化ビニル製急速排水バルブ LVW

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ » フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製バルブ
    ・JIS規格 塩化ビニル製配管対応(JIS K 6742)
    ・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液
    ・接液部材質:PVC(ボディ)
           PTFE(ポペット)
           FKM(Oリング:標準)
           EPDM(Oリング:オプション)
    ・流量特性:Cv値 10~198
    ・ユニオン接続により配管が容易。
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
シリーズ適用チューブ外径オリフィス径弁形式
LVW60φ32(呼び径25A)φ25複動
LVW80φ38(呼び径32A)φ40複動
LVW80φ48(呼び径40A)φ40複動
LVW90φ60(呼び径50A)φ65複動
LVW90φ75(呼び径65A)φ65複動
LVW90φ89(呼び径80A)φ80複動

Go Top