WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータストレート形 LEYG□D

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
    ・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
    ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
     モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て推力(N)速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG16D30~200MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG25D30~200MAX.452MAX.5003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG32D30~200MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG40D30~200MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEYG16DA30~200MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEYG25DA30~300MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEYG25DS30~300MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEYG32DS30~300MAX.736MAX.10004,8,16

Go Top