WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ロッドエンド(ピストンロッド先端金具) KJ□D

エアシリンダ » フローティングジョイント/ロッドエンド
    ・滑らかな回転で自動調芯が可能
    ・許容傾斜角19°
    ・シリンダと接続以外にも使用可能
    ・揺動機構の補助金具として対応
    ・揺動機構の設計工数、組付工数の短縮が可能
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
シリーズねじサイズ適用シリンダ
KJ□DM4~M42CJ2シリーズ:ø10、ø16
CM2シリーズ:ø20~ø40
CG1シリーズ:ø20~ø100
CA2シリーズ:ø40~ø100
MBシリーズ:ø32~ø125
MB1シリーズ:ø32~ø125
CQ2シリーズ:ø12~ø100
C85シリーズ:ø8~ø25
C75シリーズ:ø32、ø40
C76シリーズ:ø32、ø40
C95シリーズ:ø160~ø250
C96シリーズ:ø32~ø125
CP96シリーズ:ø32~ø125

Go Top