WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
温調機器 » 空気温調機
    ・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。
     季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。
    ・アプリケーション例
     工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。
    ・フィルタ内蔵
     フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率)
     出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR)
     出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下
    ・電源はワールドワイドに対応
     単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDH□4検索結果を表示
    IDH□6検索結果を表示
  • サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDH□4検索結果を表示
    IDH□6検索結果を表示
シリーズ処理空気量
L/min(ANR)
出口空気温度
設定範囲
出口空気
設定圧力範囲
出口空気温度
安定性
冷却方式冷凍機出力
IDH□4100~50015~30℃0.15~0.85MPa±0.1ヒータ加熱
PID制御
7.5kw未満
IDH□6200~80015~30℃0.15~0.85MPa±0.1ヒータ加熱
PID制御
7.5kw未満

Go Top