WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・熱帯地域の高温環境に対応!
    ・高温環境対応
     周囲温度:最大45℃
     入口空気温度:最大80℃
     露点範囲:3℃~20℃
    ・処理空気流量:9.2m3/min(従来機種比 52%アップ)
    ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
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
  • 冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDFC60検索結果を表示
    IDFC70検索結果を表示
    IDFC80検索結果を表示
    IDFC90検索結果を表示
シリーズ定格入口条件処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
3℃
処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
10℃
処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
20℃min
使用冷媒管接続口径
IDFC6050℃
0.7MPa
0.92.84.7R410A(HFC)
GWP:2088
R1
IDFC7050℃
0.7MPa
1.64.77.8R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/2
IDFC8050℃
0.7MPa
2.26.510.9R410A(HFC)
GWP:2088
R2
IDFC9050℃
0.7MPa
3.19.215.4R410A(HFC)
GWP:2088
R2

Go Top