製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQFS16□H | 50〜500 | MAX.18 | MAX.800 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQFS25□H | 50~800 | MAX.40 | MAX.1200 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQFS32□H | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1100 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQFS40□H | 150~1200 | MAX.80 | MAX.1200 | 5,10,20,30 |
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY16□H | 30〜300 | MAX.141 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY25□H | 30~400 | MAX.452 | MAX.900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY32□H | 30~500 | MAX.707 | MAX.900 | 4,8,16,24 |