WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。
    ・オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
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
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CUJ複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CUJ単動(押)検索結果を表示
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CUJ(φ6~φ20):ロッド先端形状変更 PDF
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CUJ複動片ロッド4,6,8,10,12,16,20
標準形CUJ単動(押)4,6,8,10,12,16,20

Go Top