WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

四角形シリンダ CU-X3160

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・四角ピストン採用により小型・軽量を実現
     重さ:59%削減(170g→70g)
     全長:25%短縮(132mm→99.5mm)
     幅、高さ:23%短縮(24mm→18.4mm)
    ・既存製品のワンサイズ下のカバー外寸法で出力UP
    ・小型オートスイッチ4面に取付可能

    ※CU-X3160は2023年6月に生産終了予定です。
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CU-X3160複動片ロッド20

Go Top