WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ロータリアクチュエータ CRB/CDRB

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を
     実現 (サイズ20, 30, 40)。
     全長:44%短縮、重さ48%削減。
    ・配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
    ・揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。
    ・揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
    ・CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
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
  • ロータリアクチュエータ CRB/CDRB
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準形(オートスイッチなし)CRB10,15,20,30,40検索結果を表示
    標準形(オートスイッチ付)CDRB10,15,20,30,40検索結果を表示
    縦型オートスイッチユニット付CRB□-A10,15,20,30,40
    可変角度調整ユニット付CRB□-B10,15,20,30,40
    縦型オートスイッチユニット付
    可変角度調整ユニット付
    CRB□-C10,15,20,30,40
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度
標準形(オートスイッチなし)CRBシングル10,15,20,30,4090°180°270°
標準形(オートスイッチ付)CDRBシングル10,15,20,30,4090°180°
縦型オートスイッチユニット付CRB□-Aシングル10,15,20,30,4090°180°270°
可変角度調整ユニット付CRB□-Bシングル10,15,20,30,4090°180°270°
縦型オートスイッチユニット付
可変角度調整ユニット付
CRB□-Cシングル10,15,20,30,4090°180°270°

Go Top