製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
薄形シリンダ CQ2/CDQ2
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(ø12~ø25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQ2-Z | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CQ2W-Z | 複動両ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CQ2-Z | 単動(押・引) | 12,16,20,25,32,40,50 |
大口径 | CQ2-Z | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200 |
大口径 | CQ2W-Z | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200 |
ロングストローク | CQ2-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CQ2K-Z | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CQ2KW-Z | 複動両ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
耐水性向上形 | CQ2-R/V | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
耐水性向上形 | CQ2W-R/V | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
軸方向配管形 (集約配管形) | CQP2 | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
軸方向配管形 (集約配管形) | CQP2 | 単動(押・引) | 12,16,20,25,32,40,50 |
耐横荷重形 | CQ2□S-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エンドロック形 | CBQ2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |