- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
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
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
目盛付スピードコントローラ AS-FS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
目盛窓により数値管理が可能
・大型化されたプッシュロック式ハンドル
・流量の再現性が向上
・チューブの抜き差し向上
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | AS12□1FS〜42□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
ユニバーサルタイプ | AS13□1FS〜43□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~1/2'' |