WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD 

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
    ・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
     処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
     圧力降下:5kPa以下
    ・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
     薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
    ・省スペース・工数削減
     メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
     水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
     設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
    ・エレメント交換時の作業性向上
     ケースの落下を防止するストッパ機能
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
  • メインラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD 
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    メインラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
  • メインラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD 
    自己宣言書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    メインラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
種類シリーズろ過度(μm)定格流量 (m3/min[ANR])管接続口径
メインラインフィルタAFF1.0(捕集効率99%)7~14.51, 1 1/2, 2
ミストセパレータAM0.1(捕集効率99%)7~14.51, 1 1/2, 2
マイクロミストセパレータAMD0.01(捕集効率99.9%)7~14.51, 1 1/2, 2

Go Top