アフタクーラ/エアタンク
空冷式アフタクーラ HAA
-
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を凝縮分離します。
・空冷式で冷却設備が不要。
・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
シリーズ | 適用コンプレッサ | 処理空気量 L/min(ANR) |
---|---|---|
HAA | 7.5~37kW | 1000~5700 |
水冷式アフタクーラ HAW
-
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を効率よく凝縮分離します。
・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
シリーズ | 適用コンプレッサ | 処理空気量 L/min(ANR) |
---|---|---|
HAW | 2.2~110kW | 300~18000 |
エアタンク AT
シリーズ | 管接続口径 | タンク容量(L) |
---|---|---|
AT | 1/2~4Bフランジ | 100~3000 |
エアタンク VBAT
-
・増圧弁がコンパクトに直結できる小容量のエアタンク。
・タンク単体としても使用可能。
・安全弁付(オプション)
・海外規格適合品
CEマーキング適用品(−Q)
ASME規格適合(−X105)
ASME規格適用除外品(−X11)
中国圧力容器規程適合品(−X104)
労働安全衛生法KCs認証適合品(−X101)
シリーズ | 接続口径 | タンク容量(L) |
---|---|---|
VBAT | 3/8,1/2,3/4 | 5,10,20,38 |