表示単位の選択
単位切り替え機能無し g/min CFM,GPM
機 種
PFA710 PFA750 PFA711 PFA721 PFA751
PFW704 PFW720 PFW740 PFW711  
入出力仕様
27 (NPN2出力) 67 (PNP2出力)
28 (NPN1出力+1〜5V) 68 (PNP1出力+1〜5V)
瞬時流量表示
積算流量表示
使用しない 両方使用 OUT1のみ使用 OUT2のみ使用