>> SMCトップページ > 新製品情報トップ > 駆動機器/駆動制御機器 > ショックアブソーバ ソフトタイプ RJ Series
 新製品情報 駆動機器/駆動制御機器
トップページへ
最新製品一覧
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。
Get ADOBE READER
ショックアブソーバ ソフトタイプ RJ Series
 
ショックアブソーバ ソフトタイプ RJ Series イメージ図 クリックをすると拡大画像が見られます▲ クリックすると拡大画像が見られます
ローズ対応

CAD RJ
カタログ(PDF) RJ Series (1.8MB)
クリックでPDFを開きます。右クリックの「対象を保存」でPDFファイルをダウンロードできます。

M6,M20,M27の3サイズを追加
3サイズ追加により幅広い使用領域での使用が可能になりました。さらにキャップ付タイプも同時追加設定。 RBシリーズと取付互換があります。

M6,M20,M27の3サイズを追加▲ クリックすると拡大画像が見られます

ショートストロークタイプ、キャップ付を追加
ショートストロークタイプ
標準品に比べさらにタクトタイムの向上が計れます。
キャップ付タイプ
衝突時、ワークへの負担が軽減されます。

ショートストロークタイプ、キャップ付を追加▲ クリックすると拡大画像が見られます

搬送物のソフト停止を実現
独自のオリフィス構造により、滑らかな吸収特性を実現し搬送物の衝撃を緩和します。

螺旋溝による滑らかな吸収構造▲ クリックすると拡大画像が見られます
 
衝突物質量、衝突速度に適した選択が
可能。
衝突物質量、衝突速度に適した選択が可能。
衝突物質量、衝突速度に適した選択が可能。▲ クリックすると拡大画像が見られます

緩衝時間 30パーセント減(当社比)
エアスライドテーブルなどショートストロークアクチュエータのタクトタイム向上が図れます。

緩衝時間 30パーセント減(当社比) イメージ図▲ クリックすると拡大画像が見られます

新製品情報のトップページへ戻る このページのトップへ