特殊用途用2・3ポートバルブ

シリーズ名のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。


2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ   VCH/VCHC
5.0MPaパイロット形


シリーズ/CAD 機種 接続口径 オリフィス径 (mmφ)

小型直動2ポートソレノイドバルブ   VDW


シリーズ 弁形式 接続口径 オリフィス径

水・空気用小形直動2ポートソレノイドバルブ   VDW


VDW10/20シリーズは2012年12月生産終了予定
NewVDW10/20シリーズをご選定願います。
シリーズ/CAD 弁形式 管接続口径 オリフィス径 (mmφ)

水・空気用小形直動3ポートソレノイドバルブ   VDW


シリーズ/CAD 弁形式 管接続口径 オリフィス径 (mmφ)

水・空気用小型直動2ポートソレノイドバルブ   VDW-XF


シリーズ 弁形式 管接続口径 オリフィス径(mmφ)

乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ   VQ


シリーズ/CAD 弁形式 管接続口径 オリフィス径 (mmφ)

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ   LVM


シリーズ/CAD 弁構造 弁形式 オリフィス径 (mmφ)

 
 

検索エンジンから入られたお客様は、ここをクリックしてください。
AllProducts!
pspecial.htm