【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   86 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


Order Made 使用例 低摩擦シリンダは精密減圧弁(IRシリーズ等)と組合せて使用。ピストンの摺動抵抗が小さく設 計されたエアシリンダで、低圧 力で滑らかな動きが要求される 接圧コントロールなどの目的に 適しています。 小さな摺動抵抗 最低使用圧 . 0.005MPa オートスイッチ取付が可能 ・オートスイッチ適正取付位置(ストローク エンド検出時)および取付高さ ・オートスイッチ取付可能最小ストローク ・動作範囲 ・オートスイッチ取付金具/部品品番 オートスイッチ付の仕様につきましては P.80.82をご参照ください。 オーダーメイド仕様 (詳細はP.174.191をご参照ください。) 仕様 ※エアクッションを使用しない場合ストローク終端のエネルギは0.36J以下としてください。 チューブ内径(mm) 125 140 160 作動方式複動 片ロッド 低摩擦の方向両方向 使用流体空気 保証耐圧力1.05MPa 最高使用圧力0.7MPa 周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:0℃.70℃ オートスイッチ付 :0℃.60℃(凍結なきこと) 許容漏れ量0.5L/min(ANR)以下 クッションなし※(クッション付も製作可) 給油不可(無給油) 取付支持形式 基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形 1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形 付属品 取付支持形式基本形フート形ロッド側 フランジ形 ヘッド側 フランジ形 1山 クレビス形 2山 クレビス形 センタトラ ニオン形 標準装備クレビス用ピン― ― ― ― ― ● ― オプション ロッド先端ナット● ● ● ● ● ● ● 1山ナックルジョイント● ● ● ● ● ● ● 2山ナックルジョイント (ナックル用ピン・割ピン付) ● ● ● ● ● ● ● ジャバラ● ● ● ● ● ● ● 表示記号仕様/内容 -XA□ ロッド先端形状変更 -XC3 ポート位置関係の特殊 -XC9 可変行程シリンダ/引込み調整形 -XC10 デュアル行程シリンダ/両ロッド形 -XC14 トラニオン金具の取付位置変更 -XC15 タイロッドの長さ変更 -XC26 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、 平座金入り -XC27 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの 材質ステンレス鋼 -XC30 ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 -XC68 材質ステンレス鋼 (ピストンロッド硬質クロームめっき付) -XC86 ロッド先端金具付 最大ストローク表 (mm) チューブ材質アルミニウム合金炭素鋼鋼管 支持 金具 チューブ 内径(mm) 基本形・ヘッド側フランジ形 1山クレビス形・2山クレビス形 センタトラニオン形 ロッド側フランジ形 基本形 ヘッド側フランジ形 1山クレビス形 2山クレビス形 センタトラニオン形 フート形 ロッド側フランジ形 125 1000以下1000以下1600以下 140 1000以下1000以下1600以下 160 1200以下1200以下1600以下 最低使用圧力 単位 MPa チューブ内径(mm) 125 140 160 最低使用圧力0.005※ ※クッション付の場合、クッションストローク内は除きます。 JIS記号 複動タイプ・クッションなし 71 スムースシリンダ CS2Y Series スムースシリンダ低速シリンダ CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z MBY-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQ2Y-Z CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQ2X CUX オートスイッチオーダーメイド