【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   84 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


69 オートスイッチ取付 CA2Y Series [ステンレス製取付ビスセット] 下記のステンレス製取付ビスセット(止めねじを含む)をご用意しておりますの で、使用環境に応じてご使用ください。 (オートスイッチ取付金具本体およびバンドは、含みませんので別途手配ください。)     BBA1:D-A5, A6, F5, J5型用     BBA3:D-B5, B6, G5, K5型用 注2)BBA 1 , BBA 3の詳細内容は、ホームページWEBカタログまたはBest Pneumatics No.eをご参照ください。 D-F5BA, G5BA型オートスイッチは、シリンダ取付出荷時には、上記のス テンレス製ビスを使用します。またオートスイッチ単体出荷時には、 BBA1, BBA3が添付されます。 注3)D-M9□A(V), Y7BA型をご使用される場合は、上表のオートスイッチ取付 金具(BA7-□□□, BA4-□□□)に付属の鉄製止めねじは使用せず、別途、 ステンレス製ビスセット・BBA 1を手配いただき、BBA 1に含まれる M4×6Lのステンレス製止めねじをご選定のうえ、ご使用ください。 注4)シリンダ型式によりシリンダチューブ肉厚に差異があります。適用オート スイッチとしてバンド取付タイプを使用する場合でシリンダ型式が変わ る場合は、ご注意ください。 注1)D-A3□C, A44C, G39C, K39C型には、オートスイッチ取付金具が付属さ れています。ご注文の際には、シリンダサイズに応じて下記のように表示し てください。 (例)o40の場合/D-A3□C-4, o50の場合/D-A3□C-5, o63の場合/ D-A3□C-6, o80の場合/D-A3□C-8, o100の場合/D-A3□C-10 オートスイッチ取付金具/部品品番 〈タイロッド取付〉〈バンド取付〉 ・D-A9□(V), M9□(V), M9□W(V), M9□A(V)L型の取付例を示します。 オートスイッチ型式 チューブ内径(mm) 40 50 63 80 100 D-M9□/M9□V D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV D-A9□/A9□V BA7-040 BA7-040 BA7-063 BA7-080 BA7-080 D-A5□/A6□ D-A59W D-F5□/J5□ D-F5□W/J59W D-F59F/F5NT BT-04 BT-04 BT-06 BT-08 BT-08 D-A3□C/A44C D-G39C/K39C BA3-040 BA3-050 BA3-063 BA3-080 BA3-100 D-Z7□/Z80 D-Y59□/Y69□ D-Y7P/Y7PV D-Y7□W/Y7□WV D-Y7BA BA4-040 BA4-040 BA4-063 BA4-080 BA4-080 D-P3DW BMB9-050S BMB9-050S BA9T-063S BA9T-080S BA9T-080S D-P4DW BAP2-040 BAP2-040 BAP2-063 BAP2-080 BAP2-080 オートスイッチ型式 チューブ内径(mm) 40 50 63 80 100 D-A3□/A44 D-G39/K39 BDS-04M BDS-05M BMB1-063 BMB1-080 BMB1-100 D-B5□/B64 D-B59W D-G5□/K59 D-G5□W/K59W D-G59F D-G5NT D-G5NB BH2-040 BA5-050 BAF-06 BAF-08 BAF-10 ※無接点オートスイッチには、プリワイヤコネクタ付もあります。詳細はホームページWEBカタログまたはBest Pneumatics No.eをご参照ください。 ※ノーマルクローズ(NC=b接点)無接点オートスイッチ(D-F9G, F9H, Y7G, Y7H型)もありますので、詳細はホームページWEBカタログまたは Best Pneumatics No.eをご参照ください。 ※広域検出タイプ無接点オートスイッチ(D-G5NBL型)もありますので、詳細はホームページWEBカタログまたはBest Pneumatics No.eをご参照 ください。 型式表示方法の適用オートスイッチ以外にも下記オートスイッチの取付けが可能です。 詳細仕様につきましてはホームページWEBカタログまたはBest Pneumatics No.eをご参照ください。 オートスイッチ種類品番リード線取出し(取出方向) 特長 有接点 D-A93V, A96V グロメット(縦) ― D-A90V 表示灯なし D-A53, A56, B53, Z73, Z76 グロメット(横) ― D-A67, Z80 表示灯なし 無接点 D-M9NV, M9PV, M9BV グロメット(縦) ― D-Y69A, Y69B, Y7PV D-M9NWV, M9PWV, M9BWV 診断表示(2色表示) D-Y7NWV, Y7PWV, Y7BWV D-M9NAV, M9PAV, M9BAV 耐水性向上品(2色表示) D-Y59A, Y59B, Y7P グロメット(横) ― D-F59, F5P, J59 D-Y7NW, Y7PW, Y7BW 診断表示(2色表示) D-F59W, F5PW, J59W D-F5BA, Y7BA 耐水性向上品(2色表示) D-F5NT, G5NT タイマ付 D-P5DW 耐強磁界(2色表示) スムースシリンダ低速シリンダ CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z MBY-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQ2Y-Z CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQ2X CUX オートスイッチオーダーメイド