【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   69 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


56 MBY Series オートスイッチ取付金具/部品品番 ・ D-A 9□( V ), M 9□( V ), M9□W(V), M9□A(V)型 の取付例を示します。 [ステンレス製取付ビスセット] 下記のステンレス製取付ビスセット(止めねじを含む)をご用意しておりますので、使用環境に応じてご使用く ださい。(オートスイッチ取付金具本体は、含みませんので別途手配ください。) BBA1:D-A5, A6, F5, J5型用 注1)BBA1の詳細内容は、ホームページWEBカタログまたはBest Pneumatics No.eをご参照くださ い。 D-F5BA型オートスイッチは、シリンダ取付出荷時には、上記のステンレス製ビスを使用します。 またオートスイッチ単体出荷時には、BBA1が添付されます。 注2)D-M9□A(V), Y7BA型をご使用される場合は、上表のオートスイッチ取付金具(BMB5-032, BA7-□□□, BMB4-□□□, BA4-□□□)に付属の鉄製止めねじは使用せず、別途、ステンレス 製ビスセット・BBA1を手配いただき、BBA1に含まれるM4×6Lのステンレス製止めねじをご 選定のうえ、ご使用ください。 ※無接点オートスイッチには、プリワイヤコネクタ付もあります。 詳細は、ホームページWEBカタログまたはBest Pneumatics No.eをご参照ください。 ※ノーマルクローズ(NC=b接点)無接点オートスイッチ(D-F9G, F9H, Y7G, Y7H型)もありますので、詳細はホームページWEBカタログまたは Best Pneumatics No.eをご参照ください。 型式表示方法の適用オートスイッチ以外にも下記オートスイッチの取付が可能です。 詳細仕様につきましてはホームページWEBカタログまたはBest Pneumatics No.eをご参照ください。 オートスイッチ種類品番リード線取出し(取出方向) 特長 有接点 D-A93V, A96V グロメット(縦) ― D-A90V 表示灯なし D-B35 グロメット(横) ― D-A53, A56, Z73, Z76 D-A67, Z80 表示灯なし 無接点 D-M9NV, M9PV, M9BV グロメット(縦) ― D-Y69A, Y69B, Y7PV D-M9NWV, M9PWV, M9BWV 診断表示(2色表示) D-Y7NWV, Y7PWV, Y7BWV D-M9NAV, M9PAV, M9BAV 耐水性向上品(2色表示) D-P4DW 耐強磁界(2色表示) D-F59, F5P, J59 グロメット(横) D-Y59A, Y59B, Y7P ― D-Y7H D-F59W, F5PW, J59W 診断表示(2色表示) D-Y7NW, Y7PW, Y7BW D-F5BA, Y7BA 耐水性向上品(2色表示) D-F5NT タイマ付 D-P5DW 耐強磁界(2色表示) オートスイッチ型式 チューブ内径(mm) o32 o40 o50 o63 o80 o100 D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV D-A9□/A9□V D-M9□/M9□V BMB5-032 BMB5-032 BA7-040 BA7-040 BA7-063 BA7-063 D-A3□/A44 D-G39/K39 BMB2-032 BMB2-040 BMB1-050 BMB1-063 BMB1-080 BMB1-100 D-A5□/A6□/A59W D-F5□/J5□ D-F5□W/J59W D-F59F/F5BA D-F5NT BT-03 BT-03 BT-05 BT-05 BT-06 BT-06 D-P3DW BMB9-032S BMB9-032S BMB9-050S BMB9-050S BA9T-063S BA9T-063S D-P4DW BMB3T-040 BMB3T-040 BMB3T-050 BMB3T-050 BMB3T-080 BMB3T-080 D-Z7□/Z80 D-Y59□/Y69□ D-Y7P/Y7PV D-Y7□W/Y7□WV D-Y7BA BMB4-032 BMB4-032 BMB4-050 BMB4-050 BA4-063 BA4-063