【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   63 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


50 MBY Series B C d D H 30° 2×od L m l oDd9 MM oNDH10 L1 U1 RR1 NZ NX oE1 A L1 NX MM NDH10 45° RR1 A1 U1 oE1 組合せ可能金具一覧表……………………………… 組合せ図と兼ね合わせて参照してください。 ▲ 支持金具組合せバリエーション ロッド先端ナット (標準装備) ナックルジョイント用ピン クレビス用ピン Y形2山 ナックルジョイント 付属金具寸法 I形1山 ナックルジョイント 注)ピン・割ピンおよび平座金が同梱されます。 注)割ピンと平座金が同梱されます。 品番 チューブ内径(mm) Dd9 L l m d (きり通し) 使用する割ピン クレビスナックル CD-M03 32・40 10.0.040 .0.076 44 36 4 3 o3×18l CD-M05 50・63 14.0.050 .0.093 60 51 4.5 4 o4×25l CD-M08 80・100 22.0.065 .0.117 82 72 5 4 o4×35l 品番チューブ 内径(mm) A A1 E1 L1 MM R1 U1 NDH10 NX I-03M 32 40 14 20 30 M10×1.25 12 16 10+0.058  0 14.0.10 .0.30 I-04M 40 50 19 22 40 M14×1.5 12.5 19 10+0.058  0 14.0.10 .0.30 I-05M 50・63 64 24 28 50 M18×1.5 16.5 24 14+0.070  0 20.0.10 .0.30 I-08M 80 80 26 40 60 M22×1.5 23.5 34 22+0.084  0 30.0.10 .0.30 I-10M 100 80 26 40 60 M26×1.5 23.5 34 22+0.084  0 30.0.10 .0.30 品番チューブ内径 (mm) d H B C D NT-03 32 M10×1.25 6 17 19.6 16.5 NT-04 40 M14×1.5 8 22 25.4 21 NT-05 50・63 M18×1.5 11 27 31.2 26 NT-08 80 M22×1.5 13 32 37.0 31 NT-10 100 M26×1.5 16 41 47.3 39 ワーク取付側 支持金具 シリンダ 取付側支持金具 1山クレビス2山クレビス1山ナックル ジョイント 2山ナックル ジョイントクレビス受金具 1山クレビス― q ― w ― 2山クレビスe ― r ― o 1山ナックルジョイント― t ― y ― 2山ナックルジョイントu ― i ― !0 番号外観番号外観 q 1山クレビス+2山クレビス y 1山ナックルジョイント+2山ナックルジョイント w 1山クレビス+2山ナックルジョイント u 2山ナックルジョイント+1山クレビス e 2山クレビス+1山クレビス i 2山ナックルジョイント+1山ナックルジョイント r 2山クレビス+1山ナックルジョイント o 2山クレビス+クレビス受金具 t 1山ナックルジョイント+2山クレビス !0 2山ナックルジョイント+クレビス受金具 品番チューブ 内径(mm) E1 L1 MM R1 U1 NDH10 NX NZ Y-03M 32 20 30 M10×1.25 10 16 10+0.058  0 14+0.30 +0.10 28.0.10 .0.30 Y-04M 40 22 40 M14×1.5 11 19 10+0.058  0 14+0.30 +0.10 28.0.10 .0.30 Y-05M 50・63 28 50 M18×1.5 14 24 14+0.070  0 20+0.30 +0.10 40.0.10 .0.30 Y-08M 80 40 65 M22×1.5 20 34 22+0.084  0 30+0.30 +0.10 60.0.10 .0.30 Y-10M 100 40 65 M26×1.5 20 34 22+0.084  0 30+0.30 +0.10 60.0.10 .0.30