【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   55 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


44 MBY Series Order Made 単位 MPa 最低使用圧力 交換部品:パッキンセット メンテナンス用グリースのみ必要の場合は下記の 品番にて手配してください。 グリースパック GR-L-005(5g)         GR-L-010(10g)         GR-L-150(150g) JIS記号 オーダーメイド仕様 (詳細はP.174.191をご参照ください。) 表示記号仕様/内容 -XA□ ロッド先端形状変更 -XC7 タイロッド、クッションバルブ、タイロッド ナット等のステンレス鋼 -XC14 トラニオン金具の取付位置変更 -XC27 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの 材質ステンレス鋼 -XC29 2山ナックルジョイント部にスプリング ピン打ち -XC30 ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 -XC65 材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) -XC68 材質ステンレス鋼 (ピストンロッド硬質クロームめっき付) 取付支持金具/部品品番 注1)軸方向フート形金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には数量を2ヶでご手配ください。 注2)各取付支持金具に付属する部品は次の通りです。軸方向フート形、フランジ、1山クレビス/本体 取付用ボルト、2山クレビス/本体取付用ボルト、クレビス用ピン、平座金、割りピン→P.50参照。 チューブ内径 (mm) 32 40 50 63 80 100 軸方向フート形注1) MB-L03 MB-L04 MB-L05 MB-L06 MB-L08 MB-L10 フランジMB-F03 MB-F04 MB-F05 MB-F06 MB-F08 MB-F10 1山クレビスMB-C03 MB-C04 MB-C05 MB-C06 MB-C08 MB-C10 2山クレビスMB-D03 MB-D04 MB-D05 MB-D06 MB-D08 MB-D10 付属品 取付支持形式基本形軸方向 フート形 ロッド側 フランジ形 ヘッド側 フランジ形 1山 クレビス形 2山 クレビス形 軸式 トラニオン形 標準装備 ロッド先端ナット● ● ● ● ● ● ● クレビス用ピン― ― ― ― ― ● ― オプション 1山ナックルジョイント● ● ● ● ● ● ● 2山ナックルジョイント (ピン付) ● ● ● ● ● ● ● ジャバラ● ● ● ● ● ● ● 仕様 チューブ内径(mm) 32 40 50 63 80 100 作動方式複動 使用ピストン速度5.500mm/s 使用流体空気 保証耐圧力1.05MPa 最高使用圧力0.7MPa 周囲温度および 使用流体温度 オートスイッチなし:.10℃.70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付 :.10℃.60℃ クッションなし 給油不要(無給油) 取付支持形式基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、 1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形 許容漏れ量0.5L/min(ANR) チューブ内径 (mm) 手配品番セット内容 32 MBY32Z-PS ロッドパッキン   1ヶ ピストンパッキン  1ヶ シリンダチューブガスケット 2 ヶ グリースパック(10g) 1ヶ 40 CA2Y40Z-PS 50 CA2Y50Z-PS 63 CA2Y63Z-PS 80 CA2Y80Z-PS 100 CA2Y100Z-PS チューブ内径(mm) 32 40 50 63 80 100 最低使用圧力0.02 0.01 標準ストローク表 チューブ内径 (mm) 標準ストローク (mm) 製作可能最大 ストローク 32 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 1000 40 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 1000 50 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 1000 63 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 1000 80 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 1000 100 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 1000 注1)上記以外の中間ストロークについても製作可能です。 上記ストローク範囲を超えるものにつきましては別途ご確認ください。 注2)使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましては、ホームペ ージWEBカタログまたはBest Pneumatics No.wの前付部「エアシリンダの機種選定手順」 をご参照ください。また、標準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様を満足 することができない場合がありますのでご注意ください。 A