【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   45 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


34 CG1Y Series シリンダ本体止め輪 シリンダ本体止め輪 止め輪 止め輪 質量表 取付支持金具部品品番 ご使用の前に必ずお読みください。 安全上のご注意につきましては裏表紙、アクチュエータ/共通注意事項、オートスイッチ/共通注意事項につきましては 当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。http://www.smcworld.com o80、o100 o20.o63 o20.o63 トラニオン形に揺動金具を組付ける際には、下記 のように行います。 トラニオン組付要領 組付要領 クレビス形に揺動受け金具を組付ける際には、下 図のように行います。 クレビス組付要領 注意 qブッシュは交換しないでください。 ブッシュは圧入されていますので、交換する場合には、カバーア センブリで交換してください。 wパッキンを交換する際は、新しいパッキンにグリースを塗 布してから組付けてください。 グリースを塗布しないで、シリンダを作動させますとパッキンの 摩耗が著しく早期エア漏れの原因となります。 eo50以上は分解が不可能です。 o20.o40の分解の際には、ヘッドカバーまたはロッドカバーの2 面取の部分の一方を万力などではさみ、もう一方にスパナやモン キ等を掛けてゆるませ、カバーを取外します。再度締付ける時は、 取外した位置より2°位増締めてください。(o50以上になると大き な締付トルクで締付けていますので分解は実際上不可能です。分 解が必要な際にはお問合せ願います。) 分解/交換 注意 qクレビス金具用取付ボルトは下記適正締付トルクで行って ください。 o20:1.5N・m、o25.32:2.9N・m、o40:4.9N・m、 o50:11.8N・m、o63.80:24.5N・m、o100:42.2N・m 警告 q所定のシリンダ速度以内でご使用ください。 シリンダ、パッキンの破損につながります。 w片側固定、片側自由の取付(基本形、フランジ形)状態で作 動させた場合、ストローク端で発生する振動により曲げモ ーメントがシリンダに働き、シリンダを損傷させる場合が あります。このような場合は、シリンダ本体の振動を抑え る支持金具を設置していただくか、ストローク端でシリン ダ本体が振動しない状態までピストン速度を下げてご使用 ください。 使用上のご注意 製品個別注意事項 計算方法 例)CG1YL20-100Z(フート形、o20,100st) !基本質量………………………0.22(フート形、o20) !割増質量………………………0.05/50ストローク !エアシリンダストローク……100ストローク 0.22+0.05×100/50=0.32kg (mm) 注)フート金具につきましてはシリンダ1台分の場合の数量は2ヶで手配ください。 取付支持金具手配 数量 チューブ内径(mm) 内訳 20 25 32 40 50 63 80 100 フート2注) CG-L020 CG-L025 CG-L032 CG-L040 CG-L050 CG-L063 CG-L080 CG-L100 フート×2、 金具取付ボルト×8 フランジ1 CG-F020 CG-F025 CG-F032 CG-F040 CG-F050 CG-F063 CG-F080 CG-F100 フランジ×1 金具取付ボルト×4 トラニオンピン1 CG-T020 CG-T025 CG-T032 CG-T040 CG-T050 CG-T063 . . トラニオン用ピン×2、 トラニオン受用ボルト×2、平座金×2 クレビス1 CG-D020 CG-D025 CG-D032 CG-D040 CG-D050 CG-D063 CG-D080 CG-D100 クレビス×1、金具取付ボルト×4、 クレビス用ピン×1、止め輪×2 揺動受け金具1 CG-020-24A CG-025-24A CG-032-24A CG-040-24A CG-050-24A CG-063-24A CG-080-24A CG-100-24A 揺動受け金具×1 チューブ内径(mm) 20 25 32 40 50 63 80 100 基準質量 基本形0.11 0.18 0.28 0.44 0.83 1.17 2.23 3.43 軸方向フート形0.22 0.31 0.44 0.66 1.31 1.89 3.19 5.18 フランジ形0.19 0.28 0.42 0.64 1.17 1.67 2.94 4.78 トラニオン形0.12 0.20 0.31 0.49 0.97 1.31 . . クレビス形0.16 0.26 0.43 0.67 1.23 1.85 2.94 4.71 揺動受け金具0.08 0.09 0.17 0.25 0.44 0.80 0.98 1.75 1山ナックルジョイント0.05 0.09 0.09 0.10 0.22 0.22 0.39 0.57 2山ナックルジョイント(ピン付) 0.05 0.09 0.09 0.13 0.26 0.26 0.64 1.31 50ストローク当りの割増質量0.05 0.07 0.09 0.15 0.22 0.26 0.35 0.49 ロッド先端めねじ減分.0.01 .0.02 .0.02 .0.05 .0.10 .0.10 .0.18 .0.27