【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   44 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


33 スムースシリンダ CG1Y Series Order Made オートスイッチ クレビス形 2山ナックルジョイント 揺動受け金具 ラバークッション ※o80、o100にはロッド側トラニオン形、ヘッド側トラニオン形はありません。 o20.o63のフート形、フランジ形、クレビス形には、トラニオン取付用めねじはありません。 許容運動エネルギーを超えないようご使用ください。 JIS記号 オーダーメイド仕様 (詳細はP.174.191をご参照ください。) 注1)上記以外の中間ストロークについても製作可能です。 注2)使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましては、ホームペ ージWEBカタログまたはBest Pneumatics No.wの前付部「エアシリンダの機種選定手順」 をご参照ください。また、標準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様を満足 することができない場合がありますのでご注意ください。 標準ストローク表 メンテナンス用グリースのみ必要の場合は下記の 品番にて手配してください。 グリースパック GR-L-005(5g)         GR-L-010(10g)         GR-L-150(150g) 交換部品:パッキンセット 最低使用圧力 仕様 単位 MPa チューブ内径(mm) 20 25 32 40 50 63 80 100 最低使用圧力0.02 0.01 チューブ内径(mm) 標準ストローク(mm) 注1) 最大製作可能ストローク(mm) 20 25、50、75、100、125、150、200 .1500 25、32、40、50、63、80、100 25、50、75、100、125、 150、200、250、300 .1500 表示記号仕様/内容 -XC6 材質ステンレス鋼 チューブ内径 (mm) 手配品番セット内容 20 CG1Y20Z-PS ピストンパッキン 1ヶ ロッドパッキン  1ヶ チューブガスケット1ヶ グリースパック(10g) 1ヶ 25 CG1Y25Z-PS 32 CG1Y32Z-PS 40 CG1Y40Z-PS チューブ内径(mm) 20 25 32 40 50 63 80 100 作動方式複動形片ロッド 形式無給油タイプ 使用流体空気 保証耐圧力1.05MPa 最高使用圧力0.7MPa 周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:.10℃.70℃(凍結なきこと) オートスイッチ付 :.10℃.60℃ 使用ピストン速度5.500mm/s ストローク長さの許容差.1000 +1.4  0 mm、.1500+1.8  0 mm クッションラバークッション 取付支持形式 基本形、基本形(トラニオン取付用めねじなし)、軸方向フート形、 ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、 ロッド側トラニオン形、ヘッド側トラニオン形、 クレビス形(ポート位置90°変更の場合に使用) 許容漏れ量0.5L/min(ANR)以下 許容運動 エネルギー (J) ラバー クッション ロッド先端 おねじ 0.28 0.41 0.66 1.20 2.00 3.40 5.90 9.90 ロッド先端 めねじ 0.11 0.18 0.29 0.52 0.91 1.54 2.71 4.54 取付支持形式  D:クレビス形 揺動受け金具  N:あり ロッド先端金具 W:2山ナックルジョイント オートスイッチD-M9BW:2ヶ付 ※揺動受け金具、2山ナックルジョイント、オ ートスイッチは同梱出荷となります。 シリンダ型式:CDG1YD20-100Z-NW-M9BW シリンダアセンブリの表示方法(手配例) スムースシリンダ低速シリンダ CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z MBY-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQ2Y-Z CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQ2X CUX オートスイッチオーダーメイド A