【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   36 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


25 A1 U1 LB A A1 U1 LB A oNDH10 oNDH10 oNDH10 NX1 R2 U1 Y(MAX) H A MM MM MM NX Z(MIN) NX oND穴H10 軸d9 NX2 R2 U2 Y(MAX) H L A MM Z(MIN) oND穴H10 軸d9 LB A1 U1 NZ NX A LA MM oE1 oE1 RR1 oE1 RR1 oND穴H10 軸d9 LB A1 U1 NZ NX A LA MM oE1 RR1 RR1 45° o o o ×o キリ通し o o o ×o キリ通し (mm) (mm) (mm) (mm) 止め輪:軸用C形9 使用する割ピン o3×18L 使用する割ピン o3×18L 止め輪:軸用C形9 チューブ内径/o40 CDP-1 CDP-3 チューブ内径/o40 チューブ内径/o20、o25、o32 CDP-1 CDP-2 チューブ内径/o20、o25、o32 ※止め輪(o40は割ピン)が付属されます。※止め輪(o40は割ピン)が付属されます。 ※ナックル用ピンと止め輪(o40は割ピン)が付属されます。 Y-020B、Y-032B 材質:炭素鋼Y-040B 材質:鋳鉄 2山ナックルジョイント 2山ナックルジョイント取付状態 I-020B、032B 材質:炭素鋼I-040B 材質:快削鋼 CM2Y Series 付属金具寸法 2山クレビス用ピン/材質:炭素鋼(mm) 2山ナックル用ピン/材質:炭素鋼(mm) 1山ナックルジョイント取付状態1山ナックルジョイント チューブ内径A H MM NDH10 NX1 U1 R2 Y Z 20 18 41 M8×1.25 9+0.058  0 9.0.1 .0.2 14 10 11 66 25・32 22 45 M10×1.25 9+0.058  0 9.0.1 .0.2 14 10 14 69 40 24 50 M14×1.5 12+0.070  0 16.0.1 .0.3 20 14 13 92 品番適用チューブ 内径A A1 E1 LB MM NDH10 NX R1 U1 I-020B 20 46 16 20 36 M8×1.25 9+0.058  0 9.0.1 .0.2 10 14 I-032B 25・32 48 18 20 38 M10×1.25 9+0.058  0 9.0.1 .0.2 10 14 I-040B 40 69 22 24 55 M14×1.5 12+0.070  0 16.0.1 .0.3 15.5 20 チューブ内径A H L MM ND NX2 R2 U2 Y Z 20 18 41 25 M8×1.25 9 9+0.2 +0.1 10 14 11 66 25・32 22 45 25 M10×1.25 9 9+0.2 +0.1 10 14 14 69 40 24 50 49.7 M14×1.5 12 16+0.3 +0.1 13 25 13 92 品番適用シリンダ チューブ内径A A1 E1 LA LB MM ND NX NZ R1 U1 適用ピン品番止め輪 割りピンサイズ Y-020B 20 46 16 20 25 36 M8×1.25 9 9+0.2 +0.1 18 5 14 CDP-1 軸用C形9 Y-032B 25、32 48 18 20 25 38 M10×1.25 9 9+0.2 +0.1 18 5 14 CDP-1 軸用C形9 Y-040B 40 68 22 24 49.7 55 M14×1.5 12 16+0.3 +0.1 38 13 25 CDP-3 o3×18L スムースシリンダ低速シリンダ CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z MBY-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQ2Y-Z CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQ2X CUX オートスイッチオーダーメイド